Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Těžké hydraulické čelisťové stahováky

Výkonné samostředící hydraulické stahováky

Těžké hydraulické čelisťové stahováky řady TMHP
Těžké hydraulické stahováky SKF TMHP 15, TMHP 30 a TMHP 50 představují novou kombinaci stahovacího výkonu a bezpečnosti. Jsou to samostředící stahováky pro situace, kdy jsou potřebné velké demontážní síly.
  • Hydraulické stahováky s maximální demontážní silou 15, 30 nebo 50 tun (33 700 až 112 000 lbf)
  • Systém pantografu pro maximální usměrnění stahovacích sil a minimalizaci rizika poškození hřídele nebo ložiska
  • Bezproblémové použití mimořádně velkých sil (samostředící, zvedací rukojeť, závěsný šroub atd.)
  • Lze dodat s hydraulickým čerpadlem SKF TMJL 100 nebo bez něj
Technické údaje (metrické)
Technické údaje (metrické)
Označení*
Počet
ramen

Šířka rozevření
Účinná
délka
ramen

ks
mm
mm
TMHP 15/260
3
195-386
264
TMHP 30/170
3
290-500
170
TMHP 30/350
3
290-500
350
TMHP 30/600
3
290-500
600
TMHP 50/140
3
310-506
140
TMHP 50/320
3
310-506
320
TMHP 50/570
3
310-506
570
* K dispozici také bez hydraulického čerpadla TMJL 100. Při objednávání přidejte do označení přídavné označení „X“ (např. TMHP 30/170X).
Technické údaje (metrické) – pokračování
Označení*
Zdvih
Maximální
provozní
tlak

Maximální
stahovací
síla

Hmotnost
mm
MPa
kN
kg
TMHP 15/260
100
80
150
34
TMHP 30/170
50
80
300
45
TMHP 30/350
50
80
300
47
TMHP 30/600
50
80
300
56
TMHP 50/140
40
80
500
47
TMHP 50/320
40
80
500
54
TMHP 50/570
40
80
500
56
* K dispozici také bez hydraulického čerpadla TMJL 100. Při objednávání přidejte do označení přídavné označení „X“ (např. TMHP 30/170X).
Technické údaje (palcové)
Technické údaje (palcové)
Označení*
Počet
ramen

Šířka rozevření
Účinná
délka
ramen

ks
in
in
TMHP 15/260
3
7.7-15.2
10.4
TMHP 30/170
3
11.4-19.7
6.7
TMHP 30/350
3
11.4-19.7
13.7
TMHP 30/600
3
11.4-19.7
23.6
TMHP 50/140
3
12.2-19.9
5.5
TMHP 50/320
3
12.2-19.9
12.6
TMHP 50/570
3
12.2-19.9
22.4
* K dispozici také bez hydraulického čerpadla TMJL 100. Při objednávání přidejte do označení přídavné označení „X“ (např. TMHP 30/170X).
Technické údaje (palcové) - pokračování
Označení*
Zdvih
Maximální
provozní
tlak

Maximální
stahovací
síla

Hmotnost
in
psi
lbf
lb
TMHP 15/260
3.9
11 600
33 700
75
TMHP 30/170
2.0
11 600
67 400
99
TMHP 30/350
2.0
11 600
67 400
104
TMHP 30/600
2.0
11 600
67 400
123
TMHP 50/140
1.6
11 600
112 000
104
TMHP 50/320
1.6
11 600
112 000
119
TMHP 50/570
1.6
11 600
112 000
123
* K dispozici také bez hydraulického čerpadla TMJL 100. Při objednávání přidejte do označení zadní přídavné označení „X“ (např. TMHP 30/170X).
Náhradní díly a příslušenství
Náhradní díly a příslušenství
TMHP ...15/26030/170
30/350
30/600
50/140
50/32050/570
TMHP ...-1
včetně
včetně170 mm
170 mm
včetně140 mm140 mm



6.7 in
6.7 in
 
5.5 in5.5 in
TMHP ...-2
344 mm
350 mm
zahrnuto
350 mm
320 mm
včetně320 mm

14.2 in
13.7 in

13.7 in
12.6 in
12.6 in
TMHP ...-3
439 mm
600 mm
600 mm
včetně
570 mm
570 mmvčetně

17.3 in
23.6 in
23.6 in

22.4 in
22.4 in
TMHP ...-4
689 mm




--

27.1 in




TMHP ...-5
 Vřeteno se středicím hrotem
TMHP ...-11 Sada pro opravy hydraulického válce
Hydraulic pump TMHP series parts
SKF logo