Standardní čelisťové stahováky
Univerzální mechanické stahováky se dvěma a třemi rameny

Jedním z nejsnadnějších a nejúčinnějších způsobů demontáže malých až středně velkých ložisek je použití mechanického stahováku. Použití čelisťového stahováku SKF zaručuje, že během demontáže nedojde k poškození ložiska nebo úložné plochy ložiska. Standardní čelisťové stahováky SKF nabízejí jednoduchou a bezpečnou manipulaci.
- Nabídka pěti různých čelisťových stahováků se dvěma nebo třemi rameny
- Maximální jmenovitá šířka rozevření od 65 do 300 mm (2.6 až 11.8 in)
- Systém s kuželem pro automatické vystředění a zajištění polohy ramen
- Silné pružiny zajišťují rozevření ramen pro jednoduchou manipulaci
-
Tvrzená vysoce kvalitní uhlíková ocel
-
Technické údaje
Technické údaje (metrické) Označení Počet
ramenŠířka
rozevřeníEfektivní
délka
ramenMax.
stahovací
sílaHmotnost ks mm mm kN kg TMMP 2x65 2 65 60 6,0 0,4 TMMP 2x170 2 170 135 18,0 1,9 TMMP 3x185 3 185 135 24,0 2,5 TMMP 3x230 3 230 210 34,0 5,5 TMMP 3x300 3 300 240 50,0 9,0 Technické údaje (palcové) Označení Počet
ramenŠířka
rozevřeníEfektivní
délka
ramenMax.
stahovací
sílaHmotnost ks in in lbf lb TMMP 2x65 2 2.6 2.4 1 340 0.9 TMMP 2x170 2 6.7 5.3 4 030 4.2 TMMP 3x185 3 7.3 5.3 5 380 5.5 TMMP 3x230 3 9.1 8.3 7 610 12 TMMP 3x300 3 11.8 9.4 11 200 20 -
Náhradní díly