Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Masivní stahováky se zadním uchycením

Snadná demontáž ložisek i v omezeném prostoru

Stahováky ložisek SKF řady TMBS E
Masivní stahováky se zadním uchycením SKF TMBS E umožňují demontáž ložisek tam, kde z důvodu nedostatku místa nejde použít klasický čelisťový stahovák nebo kde je vyžadován dlouhý dosah. Stahováky ložisek TMBS 100E a TMBS 150E jsou vybaveny hydraulickým vřetenem, které umožňuje snadné použití stahovací síly až do 100 kN (11.2 ton US). Stahovák TMBS 50E je pro vytváření demontážní síly vybaven mechanickým vřetenem.
  • Speciální provedení zadního uchycení umožňuje snadno vložit stahovák mezi ložisko a osazení na hřídeli i v omezeném prostoru
  • Pevné uchycení za vnitřní kroužek ložiska snižuje sílu potřebnou k demontáži ložiska
  • Díky vysoké hodnotě stahovací síly 100 kN (11.2 ton US) jsou stahováky TMBS 100E a TMBS 150E vhodné pro mnoho aplikací
  • TMBS 100E a TMBS 150E jsou kompletní soupravy hydraulických stahováků umožňující snadné vytváření demontážní síly
  • Prodlužovací tyče pro stahováky TMBS 100E a TMBS 150E umožňují snadné a rychlé přizpůsobení požadované délce stahování
  • Maximální dosah 825 mm (32.5 in) a maximální průměr hřídele 150 mm (6 in) stahováků řady TMBS E umožňuje jejich použití v mnoha aplikacích
  • Hydraulické vřeteno je vybaveno pojistným ventilem, který zamezuje nebezpečí přetížení stahováku omezením stahovací síly na 100 kN (11.2 ton US)
  • Středicí hrot konce hydraulického vřetena zatížený pružinou umožňuje snadné vystředění stahováku na hřídeli bez poškození hřídele
  • Dlouhý zdvih 80 mm (3.1 in) hydraulického vřetena umožňuje provádět demontáž v jedné operaci
  • Čerpací mechanismus použitý pro vytváření síly není tak namáhavý a je účinnější než mechanický šroub
  • Prodlužovací nástavce hydraulického vřetena umožňují rychlé přizpůsobení délce stahování

Masivní stahovák se zadním uchycením TMBS 50E (obr. 1)
Masivní stahovák se zadním uchycením TMBS 100E (obr. 2)
Masivní stahovák se zadním uchycením TMBS 150E (obr. 3)

Technické údaje

  • TMBS 50E
    Technické údaje
    Označení
    TMBS 50E
    Obsah
    1 x sada zadního uchycení
    1 x mechanické vřeteno
    1 x příčník
    2 x spojovací tyče
    Jmenovitá pracovní síla
    30 kN (3.4 US ton)
    Maximální dosah
    110 mm (4.3 in)
    Rozsah průměru hřídele
    7–50 mm (0.3–2 in)
    Rozměry přenosného kufříku
    295 x 190 x 55 mm
    (11.6 x 7.5 x 2 in)
    Hmotnost
    1,8 kg (4 lb)
  • TMBS 100E
  • TMBS 150E

Náhradní díly

  • TMBS 50E
    Náhradní díly TMBS 50E
    PopisOznačení
    VřetenoTMBS 50E-2
    Spojovací tyče, podložky (4 ks), šrouby a matice (2 ks)TMBS 50E-1K
  • TMBS 100E
  • TMBS 150E
SKF logo