Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Stahováky ložisek

Snížení rizika poškození dílů a zranění údržbáře

SKF nabízí širokou řadu stahováků ložisek pro různé typy uchycení: Vnější, vnitřní a do slepé díry. Celá řada zahrnuje mechanické, hydraulické a hydraulicky posilované stahováky pro snadné použití velkých stahovacích sil

Tabulka volby stahováku ložisek

Označení
Šířka rozevření
Účinná délka ramena

mm
in
mm
in
Standardní čelisťové stahováky SKF
TMMP 2x65
15-65
0,6-2,6
60
2,4
TMMP 2x170
25-170
1,0-6,7
135
5,3
TMMP 3x185
40-185
1,6-7,3
135
5,3
TMMP 3x230
40-230
1,6-9,0
210
8,3
TMMP 3x300
45-300
1,8-11,8
240
9,4
Čelisťový stahovák s otočnými rameny SKF řady TMMR F
TMMR 40F
23-48
0,9-1,9
67
2,6
TMMR 60F
23-68
0,9-2,7
82
3,2
TMMR 80F
41-83
1,6-3,3
98
3,9
TMMR 120F
41-124
1,6-4,9
124
4,9
TMMR 160F
68-164
2,7-6,5
143
5,6
TMMR 200F
65-204
2,6-8,0
169
6,7
TMMR 250F
74-254
2,9-10,0
183
7,2
TMMR 350F74-3542,9-13,92389,4
TMMR 160XL42-1401,7-5,52218,7
TMMR 200XL42-1801,7-7,12218,7
TMMR 250XL44-236
1,7-9,32218,7
TMMR 350XL44-336
1,7-13,2
221
8,7
Těžké čelisťové stahováky SKF
TMMP 6
50-127
2,0-5,0
120*
4,7*
TMMP 10
100-223
3,9-8,7
207*
8,2*
TMMP 15
140-326
5,5-12,8
340*
13,4*
Mechanické stahováky SKF EasyPull
TMMA 60
36-150
1,4-5,9
150
5,9
TMMA 80
52-200
2,0-7,8
200
7,8
TMMA 120
75-250
3,0-9,8
250
9,8
Hydraulické stahováky SKF EasyPull
TMMA 75H
52-200
2,0-7,8
200
7,8
TMMA 75H/SET52-200
2,0-7,8
200
7,8
TMMA 100H75-250
3,0-9,8
250
9,8
TMMA 100H/SET
75-250
3,0-9,8
250
9,8
Souprava hydraulického čelisťového stahováku SKF
TMHP 10E
75-280
3,0-11,0
110-200
4,3-7,9
Souprava hydraulického stahováku SKF
TMHC 110E
50-170
1,9-6,7
70-120
2,8-4,7
Těžké hydraulické čelisťové stahováky SKF
TMHP 15/260
195-386
7,7-15,2
264
10,4
TMHP 30/170
290-500
11,4-19,7
170
6,7
TMHP 30/350
290-500
11,4-19,7
350
13,7
TMHP 30/600
290-500
11,4-19,7
600
23,6
TMHP 50/140
310-506
12,2-19,9
140
5,5
TMHP 50/320
310-506
12,2-19,9
320
12,6
TMHP 50/570
310-506
12,2-19,9
570
22,4

Stahováky ložisek

SKF logo