Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vnitřní stahováky

Rychlá a snadná demontáž ložisek z těles

Soupravy vnitřních stahováků ložisek SKF jsou určeny pro demontáž ložisek z těles s uložením na vnějším kroužku. Stahováky jsou navrženy s ohledem na optimální sílu a odolnost a lze je použít pro širokou škálu průměrů děr ložiska. Kluzné kladivo umožňuje použít vysoké nárazové síly a je ergonomicky navrženo pro zvýšení bezpečnosti uživatele.

Řada TMIC

  • Roztahovací kleštiny z vysoce pevných materiálů
  • Určeny pro aplikace s omezeným místem pro zachycení za ložiskem
  • Vhodné pro díry ložisek s průměrem 7–28 mm

Řada TMIP

  • Jedinečné patentované provedení SKF pro urychlení demontáže
  • Odpružené kleštiny lze na rozdíl od většiny vnitřních stahováků rychle a snadno uchytit k vnitřnímu kroužku jedním rychlým pohybem.
  • Provedení čelistí kleštin umožňuje pevné a bezpečné zachycení za vnitřní kroužek a použití velké stahovací síly
  • Dvě různé soupravy pro průměry děr ložisek 7–28 mm a 30–60 mm

Produktové video

Soupravy vnitřních stahováků ložisek SKF

TMIC 7-28 (obr. 1)
Dodáváno se 4 roztahovacími kleštinami pro průměry díry ložisek od 7 do 28 mm (0,28 až 1,1 in)
TMIP 7-28 (obr. 2)
Dodáváno se 4 kleštinami pro průměry díry ložisek od 7 do 28 mm (0,28 až 1,1 in)
TMIP 30-60 (obr. 3)
Dodáváno se 2 kleštinami pro průměry díry ložisek od 30 do 60 mm (1,2 až 2,4 in.)
  • Technické údaje
    Technické údaje
    OznačeníTMIC 7-28
    Průměr díry ložiska7–28 mm (0.28–1.1 in)
    Velikost přepravního kufříku
    (d x š x v)
    530 x 180 x 85 mm
    (20.9 x 7.0 x 3.4 in)
    Hmotnost3,0 kg (6.6 lb)

     

    Technické údaje
    OznačeníTMIP 7–28
    Průměr díry ložiska7–28 mm (0.28–1.1 in)
    Velikost přepravního kufříku
    (d x š x v)
    530 x 180 x 85 mm
    (20.9 x 7.0 x 3.4 in)
    Hmotnost3,1 kg (6.8 lb)

     

    Technické údaje
    OznačeníTMIP 30–60
    Průměr díry ložiska30–60 mm (1.2–2.4 in)
    Velikost přepravního kufříku
    (d x š x v)
    530 x 180 x 85 mm
    (20.9 x 7.0 x 3.4 in)
    Hmotnost5,4 kg (11.9 lb)
  • Technické údaje kleštin
  • Příslušenství
  • Náhradní díly
SKF logo