Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Čelisťové stahováky s otočnými rameny

Všestranné a odolné stahováky použitelné jako vnitřní a vnější stahováky (uchycení za vnější obvod nebo skrz vnitřní průměr)

Víceúčelové čelisťové stahováky s otočnými rameny SKF jsou vhodné pro vnitřní a vnější demontáže ložisek a jiných součástí, jako jsou ozubená kola a kladky. Standardní nabídka osmi stahováků se může přizpůsobit široké škále velikostí ložisek a součástí. Čtyři největší velikosti jsou navíc standardně dodávány s velmi dlouhými rameny (TMMR ….XL), která ještě více rozšiřují univerzální využití stahováků. Extra dlouhá ramena napomáhají demontovat ložiska a součásti umístěné daleko od konce hřídele. Za účelem poskytnutí další všestranné funkce mohou být extra dlouhá ramena dále prodloužena přidáním prodlužovacích nástavců.
  • Základní a všestranný nástroj pro každou dílnu umožňuje vnější a vnitřní stahování
  • Samosvorná ramena pro snadné nastavení šířky rozevření
  • Šestihranná hlava na nosníku umožňuje otáčení stahováku a ložiska během demontáže, což dále usnadňuje používání
  • Široký rozsah rozevření od 23 mm (0.9 in) při vnitřním uchycení do 350 mm (13.8 in) při vnějším uchycení umožňuje demontáž mnoha ložisek a součástí
  • Na rozdíl od mnoha podobných stahováků lze tyto stahováky použít až do jejich maximální stahovací síly bez trvalého poškození ramen stahováku
  • Pro zvýšení odolnosti proti korozi a usnadnění čištění jsou ramena a nosník pozinkované
  • Prodlužovací nástavce extra dlouhých ramen, navržené pro snadné nasazení a sejmutí, mohou být používány pro další prodloužení účinné délky ramena. Používání prodlužovacích nástavců neomezuje celkovou sílu stahováku
  • Čelisťové stahováky s otočnými rameny SKF mohou být rovněž dodávány ve třech různých sadách spolu s dílenským stojanem 
  1. Vnější stahování obr. 1
  2. Vnitřní stahování (obr. 2
  3. Čelisťový stahovák s otočnými rameny řady TMMR.. F (obr. 3
  4. Čelisťový stahovák s otočnými rameny řady TMMR.. XL (obr. 4
  5. K dispozici jsou rovněž úplné sady stahováků na stojanu (obr. 5)
  1. Šestihranná hlava na nosníku umožňuje otáčení stahováku a ložiska během demontáže, což dále usnadňuje používání. (obr. 6
  2. Na rozdíl od mnoha podobných stahováků se kuželový hrot vřetena otáčí. To přináší následující výhody:
    • snižuje riziko poškození hřídele
    • zvyšuje stabilitu
    • snižuje použitý točivý moment k dosažení požadované stahovací síly. (obr. 7
  3. Šestihranná hlava na vřetenu s přírubou napomáhá zabranit sklouznutí klíče během použití. (obr. 8
  4. Stahováky s extra dlouhými rameny mají upevňovací šrouby, které napomáhají počátečnímu nastavení polohy ramen. Samosvorná funkce při aplikaci stahovací síly zajišťuje polohu ramena na nosníku. (obr. 9
  5. Jedinečný nástavec s odpruženým zasouvacím hrotem je dodáván se stahováky s extra dlouhými rameny, což zvyšuje celkovou stabilitu a bezpečnost stahováku. (obr. 10)
Rozměry
Označení
Šířka rozevření
Vnější stahování
(D)

Šířka rozevření
Vnitřní stahování
(d)

Účinná
délka
ramena (L)


mm
in
mm
in
mm
in
TMMR 40F
23–48
0.9–1.9
59–67
2.3–2.6
67
2.6
TMMR 60F
23–68
0.9–2.7
62–87
2.4–3.4
82
3.2
TMMR 80F
41–83 1.6–3.3
95–97
3.7–3.8
98
3.9
TMMR 120F
41–124
1.6–4.9
95–139
3.7–5.5
124
4.9
TMMR 160F
68–164
2.7–6.5
114–163
4.5–6.4
143
5.6
TMMR 200F
65–204
2.6–8.0
114–204
4.5–8.0
169
6.7
TMMR 250F
74–254
2.9–10.0
132–254
5.2–10.0
183
7.2
TMMR 350F74–3542.9–13.9135–3545.3–13.92389.4







TMMR 160XL42–1401.7–5.5121–1884.8–7.4221*8.7
TMMR 200XL42–1801.7–7.1121–2284.8–9.0221*8.7
TMMR 250XL44–2361.7–9.3123–2844.8–11.2221*8.7
TMMR 350XL
44–336
1.7–13.2123–384
4.8–15.1
221*8.7
* Délku ramena lze prodloužit o (násobky) 125 mm pomocí prodlužovacích nástavců TMMR 16/35XL-4

Sady čelisťových stahováků s otočnými rameny

Obsah sad
OznačeníTMMR 4F/SETTMMR 8F/SETTMMR 8XL/SET
TMMR 40F-
TMMR 60F
TMMR 80F-
TMMR 120F
TMMR 160F
TMMR 200F-
TMMR 250F
TMMR 350F-
TMMR 16/20XL-1--
TMMR 25/35XL-1--
TMMR 16/35XL-5--
LGEV 2/0.035
Celková hmotnost11,5 kg
(25.4 lb)
20,4 kg
(45.0 lb)
25,3 kg
(55.8 lb)
  • Technické údaje
    Technické údaje (metrické)
    Označení
    Max.
    stahovací
    síla
    Max.
    moment
    Hmotnost

    kN
    Nm
    kg
    TMMR 40F
    17
    22
    0,3
    TMMR 60F
    17
    22
    0,4
    TMMR 80F
    40
    75
    1,0
    TMMR 120F
    4075
    1,2
    TMMR 160F
    50
    115
    2,3
    TMMR 200F
    50
    115
    2,6
    TMMR 250F
    60
    160
    4,4
    TMMR 350F
    60
    160
    5,2
    TMMR 160XL501153,5
    TMMR 200XL501153,7
    TMMR 250XL601604,7
    TMMR 350XL601605,2
    Technické údaje (palcové)
    Označení
    Max.
    stahovací
    síla
    Max.
    moment
    Hmotnost

    tun (US)
    lbf
    lb
    TMMR 40F
    1.9
    16.2
    0.7
    TMMR 60F
    1.9
    16.2
    0.8
    TMMR 80F
    4.5
    55.3
    2.2
    TMMR 120F
    4.5
    55.3
    2.6
    TMMR 160F
    5.6
    84.8
    5.2
    TMMR 200F
    5.684.8
    5.8
    TMMR 250F
    6.7118.0
    11.4
    TMMR 350F
    6.7118.0
    7.7
    TMMR 160XL5.684.8
    8.2
    TMMR 200XL5.684.8
    10.4
    TMMR 250XL6.7118.011.5
    TMMR 350XL6.7118.05.2
    Rozměry čelistí
    Označení
    Šířka
    čelistí
    Délka
    čelistí
    Výška
    čelistí

    mminmminmmin
    TMMR 40F
    130.51
    60.24
    40.16
    TMMR 60F
    130.51
    60.24
    40.16
    TMMR 80F
    190.75
    140.55
    7
    0.28
    TMMR 120F
    190.75
    140.55
    7
    0.28
    TMMR 160F
    220.87
    180.71
    9
    0.35
    TMMR 200F
    22
    0.87
    180.71
    9
    0.35
    TMMR 250F
    281.10
    220.87
    10
    0.39
    TMMR 350F
    28
    1.10
    220.87
    10
    0.39
    TMMR 160XL250.98
    160.63
    8,5
    0.33
    TMMR 200XL250.98
    160.63
    8,50.33
    TMMR 250XL250.98
    160.63
    8,50.33
    TMMR 350XL250.98
    160.63
    8,50.33
  • Příslušenství
  • Náhradní díly
SKF logo