Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zdokonalená hydraulická vřetena

Snadné vytváření stahovací síly

Zdokonalená hydraulická vřetena SKF TMHS 75 a TMHS 100 vytvářejí velkou stahovací sílu s vynaložením malého fyzického úsilí ve srovnání se standardními mechanickými vřeteny. To podstatně zkracuje dobu potřebnou pro demontáž ložiska nebo jiné součásti. Vřetena jsou vybavena zabudovaným hydraulickým čerpadlem, které vytváří sílu. Maximální stahovací síly jsou omezeny

speciálními pojistnými ventily a hydraulický olej zůstává uvnitř čerpadla.

  • Integrovaný hydraulický válec, čerpadlo a vřeteno – není zapotřebí samostatné čerpadlo
  • Pojistný ventil zabraňuje přetížení vřetena a stahováku v případě použití nadměrné síly
  • Středicí hrot konce hydraulického vřetena předepjatý pružinou umožňuje snadné vystředění stahováku na hřídeli bez poškození středicího důlku hřídele
  • Ruční páka s ergonomickým držadlem se může otáčet o 360°
  • Tvrzený a pochromovaný píst se vrací zpět pružinou
  • Prodlužovací nástavce umožňují snadné přizpůsobení požadované délce stahování

TMHS 75
  • Vřeteno TMHS 75 má maximální stahovací sílu 75 kN (8.4 ton US) a zdvih délky 75 mm (3.0 in), což umožňuje provádět demontáž v jedné operaci
  • Vhodné pro použití s jakýmkoli stahovákem se závitem UN 1¼" × 12 tpi a s maximální sílou 75 kN (8.4 ton US)
  • Dodáváno s prodlužovacím nástavcem 50 (2.0 in) a 100 mm (3.9 in)

TMHS 100
  • Vřeteno TMHS 100 má maximální stahovací sílu 100 kN (11.2 ton US) a zdvih délky 80 mm (3.1 in), které umožňují provádět demontáž v jedné operaci
  • Vhodné pro použití s jakýmkoli stahovákem se závitem UN 1½" × 16 tpi a s maximální sílou 100 kN
    (11.2 ton US)
  • Dodáváno s prodlužovacím nástavcem 50 (2.0 in), 100 mm (3.9 in) a 150 mm (5.9 in)
Technické údaje
Označení
TMHS 75
TMHS 100
Obsah
1 x hydraulické vřeteno
1 x hydraulické vřeteno


2 × prodlužovací nástavce;
50 a 100 mm
(2.0 a 3.9 in)
3 × prodlužovací nástavce;
50, 100 a 150 mm
(2.0, 3.9 a 5.9 in)

1 × středicí hrot
1 × středicí hrot
Maximální stahovací síla
75 kN (8.4 ton US)
100 kN (11.2 ton US)
Zdvih pístu
75 mm (3,0 in)
80 mm (3,1 in)
Závit tělesa
UN 11/4 × 12
UN 11/2 × 16
Průměr středicího hrotu
35 mm (1,4 in)
30 mm (1,2 in)
Maximální dosah
229 mm (9,0 in)
390 mm (15,4 in)
Hmotnost
2,7 kg (6.0 lb)
4,5 kg (10.0 lb)
Volba zdroje síly SKF
Stahovák
Mechanické
vřeteno
TMHS 75
TMHS 100
TMMA 60
X


 TMMA 80X
O

TMMA 120

O
TMMA 75H

X

TMMA 100H

X
TMMA 75H/SET

X

TMMA 100H/SET


X
TMBS 50E
X


TMBS 100E


X
TMBS 150E


X
TMHC 110E


X
TMHP 10E


X
X = Standardní se stahovákem
O = Příslušenství pro stahovák
SKF logo