Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Přípravek proti stykové korozi

Přípravek proti stykové korozi SKF LGAF 3E
Přípravek proti stykové korozi SKF LGAF 3E – Styková koroze
Styková koroze
SKF LGAF 3E je mastná jemná pasta vyvinutá speciálně tak, aby zabraňovala stykové korozi mezi kovovými povrchy uloženými s vůlí. Styková koroze je způsobena velice slabými kmity nebo vibracemi, které mohou vést k vážnému poškození ložisek a dalších součástí stroje a téměř znemožnit jejich demontáž.
  • Omezení vzniku stykové koroze usnadňuje demontáž ložisek
  • Umožňuje snadný posuv souvisejících ploch v uloženích montovaných s vůlí, např. u vibračních sít, ložisek kol nákladních a osobních vozidel
  • Snadnější demontáž běžných průmyslových součástí, jako jsou matice, šrouby, příruby, závrtné šrouby, ložiska, vodicí čepy, spojky, šrouby zvedáků, středicí hroty soustruhů, rozvodové tyče a drážkové hřídele
Dostupné velikosti balení
Velikost baleníOznačení
0,5 kg plechovkaLGAF 3E/0,5
30 kg konevLGAF 3E/30
Technické údaje
OznačeníLGAF 3E/velikost balení
Měrná hmotnost
1,19
Barva
světle béžová
Typ základového oleje
minerální a syntetický
Zahušťovadlo
lithné mýdlo
Provozní teplota, °C (°F)
-25 až +250 (-13 až +482)
Viskozita základového oleje při 40 °C / mm2/s
17,5
SKF logo