Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Trojdílná zadní uchycení

Efektivní a správná demontáž

Trojdílné zadní uchycení použité se stahovákem řady TMMA
Trojdílná zadní uchycení řady TMMS jsou speciálně navržena pro použití v kombinaci se stahováky se třemi rameny. Uchycení se upíná za vnitřní kroužek ložiska. Stahovací síla se tak nepřenáší přes vnější kroužek a valivá tělesa, čímž se minimalizuje riziko poškození ložiska.
Řada TMMS obsahuje 5 různých velikostí trojdílných zadních uchycení pro hřídele o maximálním průměru 50 až 380 mm (2 až 15 in).
  • Jedinečné provedení řady TMMS umožňuje působit silou v tom nejlepším místě – na vnitřní kroužek, takže je pro demontáž zapotřebí menší síla než při stahování za vnější kroužek
  • Pevné zachycení za vnitřní kroužek ložiska zaručuje, že je stahovací síla přenášena pouze přes vnitřní kroužek a ne přes vnější kroužek nebo valivá tělesa, a tím zabraňuje poškození ložiska
  • Trojdílná konstrukce stahovacích desek umožňuje rovnoměrné rozložení tažných sil a snižuje nebezpečí zaseknutí nebo naklopení ložiska během demontáže, zvláště u soudečkových ložisek a ložisek CARB®
  • Lze použít v kombinaci s libovolným tříramenným stahovákem
  • Speciální tvar zadního uchycení umožňuje snadné vložení mezi ložisko a osazení na hřídeli
  • Nabídka pokrývá široký rozsah nejběžnějších velikostí hřídelí

Volba stahováku

Tabulka níže ukazuje, které stahováky SKF mohou být použity v kombinaci s trojdílným zadním uchycením SKF TMMS.
Volba stahováku

TMMS 50
TMMS 100
TMMS 160
TMMS 260
TMMS 380
TMMP 3x185
x
o



TMMP 3x230
x
o



TMMP 3x300
o
x
o


TMMP 6
x




TMMP 10

x



TMMP 15

x
x


TMHP 10Ex
TMMA 60x
TMMA 80xx
TMMA 120oxx
TMMA 75Hxx
TMMA 100Hoxx
TMHP 15


o
o

TMHP 30



x
o
TMHP 50



o
x

x = doporučené
o = lze použít
- = nelze použít
Rozměry
Označeníd mind maxAH
 mminmminmminmmin
TMMS 50120,5502,020–300,8-1,2150,6
TMMS 100261,01003,936-551,4-2,2251,0
TMMS 160502,01606,345-731,8-2,9301,2
TMMS 260903,626010,270-1142,8-4,5421,7
TMMS 3801405,538015,081-1423,2-5,6582,3
SKF logo