Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řemeny

Dobře navržený řemenový pohon může přenášet výkon po mnoho let s minimální údržbou. Investování do vysoce kvalitních řemenů dlouhodobě snižuje celkové náklady na vlastnictví zařízení.

Společnost SKF nabízí kompletní sortiment standardních i vysoce výkonných převodových řemenů, které lze namontovat do mnoha různých aplikacích. Řemeny SKF Xtra Power jsou mimo jiné vhodné pro všechny druhy průmyslových aplikací a některé zemědělské stroje. Tyto řemeny byly navrženy pro zvýšení provozní životnosti vaší aplikace a poskytují až o 40 % vyšší výkon než standardní obalované řemeny.

Související služby: Služba zmapování řemenových pohonů v závodě

Kromě sortimentu vysoce kvalitních řemenů nabízíme exkluzivní službu kompletního zmapování řemenových pohonů ve výrobních závodech zákazníků.
Vlastnosti
  • Na základě žádosti provedou techničtí odborníci SKF inspekci řemenových pohonů v závodě zákazníka
  • Analýza dat/nálezů
  • Doporučení pro optimalizaci za účelem zvýšení účinnosti a prodloužení provozní životnosti
  • Montážní data pro správné napnutí
Výhody
  • Úplná analýza stávajících pohonů pro zajištění nejhospodárnějších a nejúčinnějších řešení
  • Optimalizace součástí pohonu a skladových zásob
Vyhledejte si nyní řemeny SKF v našem online katalogu.
SKF logo