Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Rezinal Nv – Řemeny SKF Xtra Power snižují neplánované odstávky odtahového ventilátoru zinkového prachu

Ventilátor používaný k odtahu zinkového prachu ze skladu předčasně selhával kvůli problémům s řemenovým pohonem. Nainstalováním nového řemenu SKF Xtra Power byla provozní životnost ventilátoru výrazně prodloužena

Rezinal je největší evropský výrobce druhotného zinku a jednou z předních světových firem na tomto trhu. Procesem recyklace galvanizovaného popela a starého krytinového zinku společnost separuje kov z oxidů a nečistot, přeprodává oxidy, přetavuje a odlévá zinek pro další prodej.

Problém: spolehlivost ventilátoru

Odtahový ventilátor se ve skladu společnosti Rezinal používá k odstranění zinkového prachu ze vzduchu. Ventilátor pracuje v extrémně náročném prostředí a je v provozu 24 h/den, 7 dní v týdnu. Tyto podmínky vedly k problémům se spolehlivostí řemenového pohonu ventilátoru. Standardní životnost řemenu byla v průměru přibližně 3 měsíce. Rezinal zkoušel vysoce výkonné řemeny v aplikaci a životnost řemenu se zlepšila přibližně na 8 měsíců. Navzdory zlepšené výkonnosti zůstala společnost nespokojena s požadavky na častou údržbu ventilátoru, protože udržování stropního odtahového ventilátoru je náročné a drahé.

Řešení: Řemeny SKF Xtra Power

Společnost SKF doporučila namontovat testované řemeny z nové řady SKF Xtra Power. Tyto výkonné řemeny navržené pro přenos až o 40 % většího výkonu než standardní obalované řemeny nabízí účinnost pohonu až 97 %, zajišťují klidný chod, nízkou úroveň vibrací a odolnost proti rázovým zatížením. Výhody řemenu jsou výsledkem inovativní konstrukce, jejíž součástí je vynikající součinnost řemenu, boku řemenu a drážky řemenice a optimalizovaná krycí tkanina.

Tažné prvky řemenů SKF Xtra Power jsou vyrobeny z polyesteru pro přizpůsobení vysokým napínacím silám s malým prodloužením. Směs zesílená vlákny nad tažnými prvky a pod nimi umožňuje přenášet větší dynamická zatížení bez negativního vlivu na pružnost. Krycí tkanina přispívá k jedinečné odolnosti proti opotřebení i otěru a současně k vynikající pevnosti v ohybu. Antistatická krycí tkanina je odolná proti oleji a teplu. Navíc je řemen v provedení pro jednorázové napnutí, které nevyžaduje dopínání po počátečním zaběhnutí.

Výsledek: Prodloužená životnost řemenu, zlepšená spolehlivost ventilátoru, menší požadavky na údržbu

Nové řemeny SKF Xtra Power byly namontovány společně s řemenicemi a pouzdry SKF v dubnu 2008 s počátečním napnutím 140 kg. Po dvou dopínáních kleslo napnutí na 130 kg a zůstalo na této úrovni konstantní. Protože je hodnota napnutí stále nad 112 kg, které se předpokládají u zaběhnutého řemenu SPC, nebylo potřeba dalšího dopínání. V listopadu 2008 vykazoval jeden řemen známky opotřebení. Ale kordy a krycí tkanina zůstaly bez poškození. V květnu 2009 byly řemeny stále v provozu bez známek selhání nebo dalšího poškození. Test, který běžel 13 měsíců, přinesl velmi pozitivní výsledky. Rezinal nyní používá standardně řemeny SKF Xtra Power u svých odtahových ventilátorů zinkového prachu.
SKF logo