Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Pouzdra a náboje

Pouzdra a náboje SKF jsou vyrobena z vysoce kvalitní ocele, většinou fosfátovaná nebo černěná pro zlepšení odolnosti proti korozi. Všechna pouzdra SKF lze snadno namontovat a demontovat se základním nářadím, což znamená minimální prostoj pokaždé, když jsou montována.

Například svěrná pouzdra SKF FX jsou navržena s přesahem 360° v uložení, což umožňuje součástem být snadno umístěna v jakékoli poloze bez nutnosti používat drážku pro pero.

Kromě toho s obsáhlou nabídkou metrických a palcových velikostí děr dostupných kuželových a QD pouzder, bez nutnosti dodatečného opracování. Současně mohou zákazníci pohodlně a kdykoli učinit standardní nákupy.
Pouzdra a náboje SKF jsou nabízena v následujících provedeních:
  • Kuželová pouzdra
  • QD pouzdra
  • Svěrná pouzdra FX
  • Přivařovací náboje 
  • Šroubované náboje
Vyhledejte si nyní pouzdra a náboje SKF v našem online katalogu .
SKF logo