Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řetězy

Dobře navržený řetězový pohon účinně přenáší mechanický výkon z jednoho hřídele na druhý. Řetězy SKF pro přenos výkonu jsou vyráběny v moderních výrobních závodech s přísnou kontrolou kvality. Všechny výrobky splňují normy ISO a další průmyslové normy, jako např. ANSI, BS, DIN a JIS.

Řady řetězů H, SH, SPH a SHH splňují normy ANSI pro osazení řetězových kol a nabízejí vynikající pevnost a únosnost pro náročné aplikace a rázová zatížení. Toho se dosahuje používáním tlustších destiček, většího profilu destiček a používáním prokalených čepů, což zajišťuje zvýšenou provozní životnost.

Vyhledejte si nyní řetězy SKF v našem online katalogu.
SKF logo