Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Spojky

SKF nabízí široký sortiment standardních i na zakázku upravených zubových spojek. Nabídka zubových spojek SKF zahrnuje různé typy, velikosti a výkony spojek pro řadu aplikací a provozních prostředí.

Například pružné spojky SKF s vinutou lineární pružinou jsou výbornou volbou pro aplikace s vysokým výstupním výkonem (kW) a točivým momentem, kde se vyskytují vibrace, rázová zatížení a nesouosost.

Zubové spojky SKF jsou určeny pro náročné provozní podmínky. Lze je konstrukčně přizpůsobit a jsou ekonomickou volbou pro mnoho aplikací. Velmi vysoké hodnoty točivého momentu spolu s velkým rozsahem vnitřních průměrů dávají těmto spojkám velkou výhodu oproti jiným typům.

Pro náročné aplikace s velkým zatížením nabízí SKF velkorozměrové spojky. Tyto zubové spojky lze přizpůsobit vysokým hodnotám točivých momentů při minimalizaci ztráty výkonu a vlivů nesouososti.

Vyberte si nyní ze zubových spojek SKF v našem online katalogu.
SKF logo