Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Řemenice

Výkonnost řemenu velmi závisí na výkonnosti řemenice. Vysoce kvalitní řemenice výrazně zvyšují životnost řemene a snižují celkové náklady na vlastnictví zařízení.

SKF nabízí sortiment řemenic pro přenos výkonu, které jsou:
  • Vyráběny podle příslušných norem ISO nebo RMA k zajištění optimální výkonnosti
  • Staticky vyvážené na jakost vyvážení G6,3
  • Vybavené kuželovými pouzdry pro rychlou a přesnou montáž
  • Fosfátované pro zajištění odolnosti proti korozi

SKF také nabízí řemenice s předvrtanou dírou, pro kuželové pouzdro nebo "QD" pouzdro. Na vyžádání jsou také k dispozici zajištění svěrnými pouzdry.


Vyhledejte si nyní řemenice SKF v našem online katalogu.
SKF logo