Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řetězová kola

Výrobky pro přenos výkonu – řetězová kola
Řetězová kola SKF pro přenos výkonu se dodávají v široké nabídce velikostí. S dostupnou obsáhlou nabídkou se nebudete muset nikdy obávat, že nenaleznete vhodnou velikost řetězového kola pro vaši aplikaci.

Řetězová kola SKF pro přenos výkonu jsou k dispozici v různých uspořádáních náboje, jako např. bez náboje, náboj na jednu nebo obě strany. Dodávají se také volitelně v provedení pro kuželová pouzdra pro snadnou montáž a demontáž. Velikosti pod 25 zubů jsou standardně s kalenými zuby pro optimální životnost řetězového kola.

Vyhledejte si nyní řetězová kola SKF v našem online katalogu.
SKF logo