Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kryty náboje kola

Pro těžká užitková vozidla zajišťuje kryt náboje kola koncové těsnění kolového ložiska před vnějším prostředím. SKF nabízí kryty náboje kola navržené pro ochranu komponent ložiska po celou prodlouženou životnost.

Různé další vlastnosti, jak např. okénko hladiny oleje nebo předmontované šrouby jsou navržené pro usnadnění montáže a provozu.

Vlastnosti
  • Vložený hliníkový kroužek rovnoměrně rozděluje zatížení
  • Nalisovaný tlakový hřbet zlepšuje schopnost utěsnění
  • Ověřené středem plněné provedení s odvětrávací zátkou
  • Boční plnící zátka obsahuje O-kroužek pro další ochranu před únikem maziva a magnet, který zachycuje kovové částice
  • Včetně povlakovaných a předmontovaných šroubů
  • Boční okénko hladiny oleje je zatavené do těla
  • Patentovaný "deštníkovitý" tvar těsnění ventilu chrání před pronikáním nečistot

Výhody
  • Odolné a lehké provedení
  • Odolnost proti rázovému zatížení, počasí, chemikáliím, UV záření a ozónu
  • Vynikající ochrana před odraženými kameny a zaplavovanými nakládacími doky
  • Slučitelné se všemi běžnými mazivy
  • Prodloužená provozní životnost ložisek a kolových jednotek
  • Mohou být integrované s centrálními systémy huštění pneumatiky

SKF logo