Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Těsnění uložení kol

Těsnění kolových ložisek jsou klíčové pro určení životnosti jednotky. Pokud těsnění umožní vnějším nečistotám přistup do ložiska nebo mazivu uniknout z ložiska, pak dojde k předčasnému selhání jednotky.

Těsnění uložení kol od SKF poskytuje utěsnění oleje a plastického maziva, zvýšenou výkonnost v širokém rozsahu teplot a prostředí tekutin, výkonnost a delší životnost v podstatě při všech podmínkách jízdy a stavu silnic.

Schopnosti SKF přizpůsobit konstrukci zákazníkovi, testovací postupy a rozsáhlé výrobní zkušenosti umožňují vyvinout většinu pokročilých konstrukcí pro ochranu před nečistotami ze silnic a zadržení maziva v ložiscích.

U aplikace uložení kol nabízíme těsnění pro:
  • Osobní a lehká nákladní vozidla
  • Těžká nákladní a terénní vozidla
  • Motorky a rekreační vozidla

SKF logo