Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Pružnost výroby

Jedinečný model výroby SKF může rychle reagovat na vaše potřeby dodání zboží, ať už jde o velké objemy nebo jedno těsnění z nabídky standardních nebo pro zákazníka přizpůsobených těsnění.

Technologie výroby těsnění lisováním z formy umožňuje cenově efektivní výrobu těsnění ve velkých objemech. SKF má kvalifikace v technologiích lisování, injekčního vstřikování a postupového lisování a pro používání vhodné metody pro splnění požadavků zákazníka. Velkorozměrová těsnění jsou vyráběna z elastomerů nebo polyuretanů. SKF může vyrobit mnoho provedení těsnění, jako např. těsnění s ocelovým pouzdrem, těsnění s vnějším průměrem z elastomeru a výztuhou, zesílená tkaninou stejně jako celopryžová provedení, která umožňují přizpůsobení velkorozměrových těsnění podle potřeb průmyslu. Jedna ze specialit je těsnění z polyuretanu, které může být montované na místě pro snížení prostojů.

Technologie SKF SEAL JET používaná pro výrobu obráběných těsnění je založena na vlastním softwaru a speciálních nástrojích vyvinutých v SKF pro obrábění různých polymerů, obzvláště polyuretanů. To umožňuje, bez dalších nákladů na nástroje, rychlou a pružnou výrobů prototypů pro inovace, malých sérií nebo náhradních těsnění. Tato schopnost obrábění just-in-time (v pravý čas) může poskytnout dodávku jednoho kusu tesnění vysoké kvality.

Ať už je použita jakákoliv výrobní technologie, vždy dostanete vysokou kvalitu SKF.
SKF logo