Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vývoj materiálů

Jeden z mnoha rozhodujících prvků těsnící techniky je volba vhodných materiálů pro řešení náročných úkolů. Těsnění musí odolat rostoucím vysokým teplotám, silám a tlakům. Specifická média a vlastnosti maziva je nutné také vzít do úvahy. Některá média vyžadují splnění přísných regulačním předpisů, jako např. aplikace v potravinářském a nápojovém průmyslu, zatímco v jiných případech vyžaduje zvláštní pozornost nová generace biologicky odbouratelných hydraulických kapalin nebo alternativní paliva pro automobilní aplikace.

SKF je schopné navrhnout těsnění z mnoha materiálů od elastomerů, polyuretanů, termoplastů po speciální materiály. Vlastní značkové materiály umožňují správné řešení pro různé aplikace. Další informace jsou uvedeny v části Materiály
SKF logo