Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

D Lip

D lip (cantilever spring / scraper lip) locks the seal into reduced glands. Reduced probability of seal lip hydroplaning. Low wear rate. Good excluder for debris/contamination. D lip requires a good lead-in chamfer if hardware is installed lip first. Possible weepage of light fluids or gasses.

SKF logo