Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

S Lip

S lip (cantilever spring / double radius) has a low wear rate. Redundant seal lip design. Trapped fluid between contact points provide added lubrication to seal. Should not be used for dynamic sealing of abrasive media. May weep in high speed reciprocating applications due to seal lip hydroplaning.

SKF logo