Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Montáž těsnění pístnic

Způsob montáže a možné typy drážek pro těsnění pístnic závisí na použitých materiálech, provedení těsnění a poměru mezi průměrem a výškou průřezu. Tabulka 1 obsahuje obecná doporučení pro profily z pryže nebo TPU s tvrdostí ≤ 95 shA. PTFE nebo jiné tvrdší materiály mohou vyžadovat menší radiální hloubku S nebo dokonce otevřené drážky. Doporučení v tabulce 1 nejsou náhradou za pečlivé montážní zkoušky v konkrétní aplikaci.

Montáž těsnění pístnic v uzavřených drážkách

Těsnění pístnic jsou často montována do uzavřených úložných drážek tak, že se profil opatrně ohýbáním stlačí do ledvinovitého tvaru a následně vloží do drážky. Je velmi důležité vyhnout se ostrým ohybům.
Tenké a pružné profily lze montovat ručně (obr. 1 a obr. 2 ). Montážní nástroje pro těsnění pístnic z TPU pomáhají při montáži profilů s větší tloušťkou průřezu (obr. 3, obr. 4, obr. 5, obr. 6, obr. 7 a obr. 8). Po montáži je někdy třeba těsnění znovu vytvarovat do kruhového tvaru pomocí nástroje ve tvaru kužele.
U těsnění z PTFE, těsnění s menšími průměry nebo při sériové montáži může být vhodné použít speciální montážní nástroje (obr. 9), které šetří čas a zabraňují poškození těsnění. Ohledně dalších informací o těchto speciálních montážních nástrojích kontaktujte SKF.
SKF logo