Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Montáž stíracích kroužků

Zasouvací stírací kroužky, které se montují do stupňovitých drážek (obr. 1), mají typicky malý poměr radiálního průřezu k průměru a jsou umístěny v blízkosti hlavy válce. Obvykle tedy mohou být namontovány ručně.
Zalisovací stírací kroužky vyžadují speciální vybavení a pečlivé plánování montáže, aby nedošlo k poškození stíracího kroužku nebo úložné drážky. Pro vytvoření vhodné rovnoměrné síly je třeba použít montážní nástroje přizpůsobené pro jednotlivé velikosti zalisovacích stíracích kroužků v kombinaci s ručním lisem. Montáž s použitím úderů (např. poklepáním kladivem na montážní nástroj) se nedoporučuje. Lisovací montážní nástroj by měl být sestaven tak, aby nezalisoval stírací kroužek dál než do roviny s hranou drážky (obr. 2). Při lisování za hranu drážky může dojít k poškození stíracího kroužku.
SKF logo