Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Vodicí kroužky

Vodicí kroužky SKF jsou v radiální části vedení přesně obráběné podle přísných tolerančních norem. Optimalizují tak rozložení zatížení vedení a omezují radiální nesouosost součástí pro nejlepší výkonnost těsnění. SKF dodává následující vodicí kroužky:

  • vodicí kroužky pístnice nebo pístu WAT
  • vodicí kroužky pístnice RGR
  • vodicí kroužky pístu PGR.

Všechny tyto přesné vodicí kroužky jsou standardně rozděleny šikmým řezem tabulka 1. Jiné typy a provedení nebo úhly řezu jsou k dispozici na vyžádání.

Vodicí kroužky pístnice nebo pístu WAT

Tyto standardní vodicí kroužky mohou dynamicky pracovat buď na své vnější nebo vnitřní ploše, a proto mohou být použíty u pístů nebo pístnic. Vodicí kroužky WAT jsou standardně vyráběny z polyamidu zesíleného skelnými vlákny (P-2551). Na vyžádání může SKF dodat vodicí kroužky WAT z různých materiálů včetně P-2552 (samomazné kroužky s plnivy PTFE).

Vodicí kroužky pístnice nebo pístu WAT jsou k dispozici v metrických velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]) a v palcových velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]).

Vodicí kroužky pístnice RGR

Vodicí kroužky RGR jsou určeny pro dynamické vedení pístnic na svém vnitřním povrchu. Standardně se vyrábějí z fenolické pryskyřice laminované bavlněnou tkaninou (PF). Na vyžádání může SKF dodat vodicí kroužky RGR z různých materiálů.

Jsou vyráběny a baleny tak, aby před montáží byly rozevřené. Lze je proto samosvorně uchytit jejich vnějším povrchem v hlavě válce. To usnadňuje následné sestavení válce.

Vodicí kroužky pístnice RGR jsou k dispozici v metrických velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]).

Vodicí kroužky pístu PGR

Vodicí kroužky PGR jsou určeny pro dynamické vedení pístů na svém vnějším povrchu. Standardně se vyrábějí z fenolické pryskyřice laminované bavlněnou tkaninou (PF). Na vyžádání může SKF dodat vodicí kroužky PGR z různých materiálů.

Jsou vyráběny a baleny tak, aby před montáží byly jen úzce rozevřené nebo zcela uzavřené. Lze je proto samosvorně uchytit jejich vnitřním povrchem na pístu. To usnadňuje následné sestavení válce.

Vodicí kroužky pístu PGR jsou k dispozici v metrických velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]).

SKF logo