Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vodicí pásky

Vodicí pásky SKF jsou standardně vyráběny z PTFE a jsou vhodné pouze pro aplikace s malým zatížením nebo v případech, kdy typ kapaliny, teplota, tření nebo rychlost neumožňují použít jakýkoliv jiný materiál. Obvykle se používají s těsnícími systémy z PTFE (obr. 1). V případě provozních tlaků v systému, které překračují 200 barů (2 900 psi), se obraťte na SKF.
Vodicí pásky z PTFE jsou k dispozici v různých provedeních (tabulka 1) a mohou být nařezány v různých konfiguracích (tabulka 2).

Vodicí pásky nařezané na délku

SKF může dodat vodicí kroužky určitých délek v závislosti na rozměrech zařízení. Jsou označeny podle systému, který uvádí jejich typ a provedení, dynamický průměr, průměr úložné drážky, šířku úložné drážky, typ řezu a materiál (tabulka 3).

Pro další informace a pomoc při objednávání se obraťte na SKF.

Neřezané vodicí pásky

SKF může rovněž dodat neřezané vodicí pásky. Jejich označení obsahuje typ a provedení (tabulka 1), tloušťku vodicího pásku t a šířku úložné drážky v milimetrech, kód materiálu a délku v metrech, například SB 2x8,1-292 / 25 m.

Pro další informace a pomoc při objednávání se obraťte na SKF.

Výpočet délky vodicího pásku

Délku jednotlivého vodicího pásku CL lze vypočítat podle vzorců uvedených v tabulce 4.
SKF logo