Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Normy a velikosti

Rozměrové normy

SKF může dodat O-kroužky v širokém rozsahu velikostí v souladu s různými normami. Tabulka 1 obsahuje přehled nejběžnějších národních a mezinárodních norem pro O-kroužky a jejich příslušné velikosti.

Poměr vnitřního průměru a průřezu

O-kroužky používané v náročnějších aplikacích, například s vyššími provozními tlaky nebo nesouosostmi, mohou vyžadovat větší průřezy. SKF doporučuje poměr vnitřního průměru ID a průřezu podle diagramu 1.

Norma tolerancí

SKF dodává všechny O-kroužky s rozměrovými tolerancemi v souladu s normou ISO 3601-1:2012, třída B (tabulka 2). Jsou vhodné pro veškeré elastomerové materiály za předpokladu použití příslušných výrobních přípravků a nástrojů. Nejčastěji používané výrobní přípravky a nástroje jsou na základě smršťování nitrilkaučuku (NBR) s tvrdostí 70 shA.

Norma povrchu

SKF dodává všechny O-kroužky s povrchy v souladu s normou ISO 3601-3:2005 (tabulka 3). Tato norma stanoví maximální přípustné nedokonalosti a kritéria kvality pro povrchy O-kroužků.
SKF logo