Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Pístní těsnění s kroužky proti vytlačování

Tato těsnění pístů SKF jsou vybavena patentovanými kroužky proti vytlačování vyrobenými z polyamidu (PA). Pro snadnou montáž jsou dělená. Jeich zasunovací provedení umožňuje snadno zjistit správný směr montáže (obr. 1), udržuje je namontované na místě a brání poškození při montáži.

Pístní těsnění s kroužky proti vytlačování mají zlepšenou výkonnost při vyšších tlacích a jsou méně náchylná k vytlačování do mezery při náhlých tlakových špičkách (→ Vytlačování do mezery).

Profily LCP

Profily LCP (obr. 2) mají kluzný kroužek z PTFE, který je přidržován tvrdšími kroužky proti vytlačování z PA (obr. 1) a předepínacím kroužkem z nitrilkaučuku (NBR) ve tvaru T. Tato uzavřená těsnění ve tvaru T jsou vhodná pro tlaky až do 690 barů (10 000 psi). Jsou k dispozici v metrických (→ Seznam velikostí [pdf]) a palcových velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]). Některé metrické velikosti odpovídají úložným drážkám podle normy ISO 5597:2010. Další informace jsou uvedeny v části Data profilu LCP.

Profily LTP

Profily LTP (obr. 3) mají těsnicí kroužek z nitrilkaučuku (NBR) přidržovaný na obou stranách kroužky proti vytlačování z PA. Tato těsnění ve tvaru T jsou vhodná pro tlaky až do 345 barů (5 000 psi) v aplikacích se středně velkým až velkým zatížením a jsou k dispozici v palcových velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]). Lze je použít v úložných drážkách pro O-kroužky s pomlčkovými čísly. Další informace jsou uvedeny v části Data profilu LTP.
SKF logo