Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Těsnění pístů s kluznými kroužky z PTFE

Kluzné kroužky z PTFE mohou být vhodné pro aplikace s požadavky na nízké tření při rozjezdu a chemickou i tepelnou odolnost. Zářezy v hranách kluzných kroužků zajišťují rychlé natlakování těsnění v reakci na náhlé změny tlaku. PTFE je ve srovnání s polyuretanovými a pryžovými materiály tvrdý a nepružný. Další informace o materiálech pístních těsnění jsou uvedeny v části Materiály.

Profily GH

Profily GH (obr. 1) mají předepínací kroužek z nitrilkaučuku (NBR), kterým je standardně O-kroužek. Na vyžádání jsou k dispozici předepínací kroužky s pravoúhlým průřezem. Tyto profily jsou vhodné pro tlaky až do 400 barů (5 800 psi) v aplikacích se středně velkým a velkým zatížením. Profily GH jsou k dispozici v metrických (→ Seznam velikostí [pdf]) a palcových velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]). Některé metrické velikosti odpovídají úložným drážkám podle normy ISO 7425-1:1988. Další informace jsou uvedeny v části Data profilu GH.

Profily APR

Profily APR (obr. 2) mají předepínací O-kroužek z nitrilkaučuku (NBR). Kluzný kroužek z PTFE je pro zlepšení těsnicí výkonnosti doplněn nitrilkaučukovým X-kroužkem. Jsou vhodné pro tlaky až do 350 barů (5 075 psi) v aplikacích se středně velkým a velkým zatížením. Profily APR jsou k dispozici v metrických (→ Seznam velikostí [pdf]) a palcových velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]). Některé metrické velikosti odpovídají úložným drážkám podle normy ISO 7425-1:1988. Další informace jsou uvedeny v části Data profilu APR.
SKF logo