Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Pístní těsnění s integrovanými vodicí kroužky

Tato těsnění jsou navržena jako kompaktní sadu zahrnující pístní těsnění a vodicí kroužky v jedné sestavě. Obvykle se používají jako kompletní řešení pístního těsnění.

Profily MD-L

Profily MD-L (obr. 1) mají těsnicí kroužek z nitrilkaučuku (NBR) s kroužky proti vytlačování z termoplastického polyesterového elastomeru (TPC) na obou stranách, jejichž součástí jsou vodicí kroužky z polyacetalu (POM). Vodicí kroužky a kroužky proti vytlačování jsou pro snadnou montáž dělené. Profily MD-L jsou vhodné pro tlaky až do 250 barů (3 625 psi) v aplikacích se středně velkým zatížením a jsou k dispozici v metrických velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]). Některé velikosti odpovídají úložným drážkám podle normy ISO 6547:1981. Další informace jsou uvedeny v části Data profilu MD-L.
SKF logo