Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Pístní těsnění s polyuretanovými kluznými kroužky

Pístní těsnění s kluznými kroužky z termoplastického polyuretanu (TPU) mají předepínací kroužek z nitrilkaučuku (NBR). Kluzný kroužek odolný vůči opotřebení má profilovanou dynamickou těsnicí plochu. Její geometrie je optimalizována s ohledem na nízké tření a odolnost vůči vytlačování do mezery. Zářezy v hranách kluzných kroužků zajišťují rychlé natlakování těsnění v reakci na náhlé změny tlaku. Tyto profily lze obvykle namontovat bez speciálního vybavení a jsou odolné vůči poškození během vlastní montáže a montáže válce.

Profily MPV

Profily MPV (obr. 1) mají kluzné kroužky z materiálu X-ECOPUR PS (TPU) vyvinuté pro tlaky až do 400 barů (5 800 psi). Jsou vhodné pro vysoké teploty tekutiny a pro aplikace se středně velkým až velkým zatížením, jako jsou například stroje pro zemní práce. Profily MPV jsou k dispozici v metrických velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]). Některé z nich odpovídají úložným drážkám podle normy ISO 7425-1:1988. Další informace jsou uvedeny v části Data profilu MPV.

Profily DPV

Profily DPV (obr. 2) mají kluzné kroužky z materiálu X-ECOPUR PS (TPU) vyvinuté pro tlaky až do 400 barů (5 800 psi). Jsou vhodné pro vysoké teploty tekutiny a pro aplikace se středně velkým až velkým zatížením, jako jsou například stroje pro zemní práce. Profily DPV jsou k dispozici v palcových velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]). Lze je použít v úložných drážkách pro O-kroužky s pomlčkovými čísly. Další informace jsou uvedeny v části Data profilu DPV.

Profily LPV

Profily LPV (obr. 3) mají kluzný kroužek z polyuretanu na bázi polyéteru (EU), který zajišťuje odolnost vůči hydrolýze (vlivu vlhkosti) a dobrou pružnost při nízkých teplotách. Předepínací O-kroužek zajišťuje nenákladné řešení těsnění. Tyto profily jsou vhodné pro tlaky až do 250 barů (3 625 psi) a pro aplikace s malým až středně velkým zatížením, jako jsou zemědělské stroje a aplikace pro manipulaci s materiálem. Jsou k dispozici v metrických velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]). Některé z nich odpovídají úložným drážkám podle normy ISO 7425-1:1988. Další informace jsou uvedeny v části Data profilu LPV.

Profily CPV

Profily CPV (obr. 4) mají kluzný kroužek z polyuretanu na bázi polyesteru (AU). Tyto profily jsou vhodné pro tlaky až do 345 barů (5 000 psi) a pro aplikace s malým až středně velkým zatížením. Jsou k dispozici v palcových velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]). Lze je použít v úložných drážkách pro O-kroužky s pomlčkovými čísly. Další informace jsou uvedeny v části Data profilu CPV.
SKF logo