Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Pístní těsnění s tuhými dělenými kluznými kroužky

Tato pístní těsnění SKF mají tuhý dělený kluzný kroužek z polyamidu zesíleného skelnými vlákny a předepínací kroužek z nitrilkaučuku (NBR). Tuhý kluzný kroužek je vysoce odolný proti opotřebení a vytlačování do mezery. Kluzný kroužek se rovněž vyznačuje nízkým třením, a to i při vysokých tlacích. Dělené provedení kluzného kroužku usnadňuje montáž do uzavřené drážky.

Profily CUT

Profily CUT (obr. 1) mají stupňovitě dělený kluzný kroužek a pravoúhlý předepínací kroužek. Jsou vhodné pro tlaky až do 500 barů (7 250 psi) v aplikacích s velkým zatížením. Profily CUT jsou k dispozici v metrických velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]). Některé z nich odpovídají úložným drážkám podle normy ISO 7425-1:1988. Další informace jsou uvedeny v části Data profilu CUT.

Při správném provedení systému je lze použít také pro krátkodobé tlakové pulzy a rázová zatížení. Pro další informace kontaktujte SKF.

Profily SCP

Profily SCP (obr. 2) mají stupňovitě dělený kluzný kroužek a oválný předepínací kroužek. Tato těsnění jsou vhodná pro tlaky až do 690 barů (10 000 psi) v aplikacích s velkým zatížením a jsou k dispozici v palcových velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]). Další informace jsou uvedeny v části Data profilu SCP.
SKF logo