Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vedení pístu

Vodicí kroužky zabraňují přímému kluznému styku kovových povrchů pístu a vrtání válce a přenášejí radiální zatížení způsobené silami působícími na sestavu válce. I když pístní těsnění jsou navržena tak, aby snášela mírný radiální pohyb mezi pístem a vrtáním válce, tak účinná funkce vodicího kroužku přesně vystředit píst ve válci je důležitá pro správnou výkonnost pístního těsnění. Další informace o vedení pístu jsou uvedeny v části Vodicí kroužky a vodicí pásky.
SKF logo