Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Těsnění mezi pístem a pístnicí

Píst může být k pístnici přivařen (obr. 1), pokud lze válec demontovat odebráním uchycení kloubové hlavice. Píst rovněž může být k pístnici upevněn pojistnou maticí (obr. 2), což umožňuje demontáž pístu z pístnice při úplném rozebrání válce. Při použití pojistné matice je třeba použít statické těsnění (→ O-kroužky a opěrné kroužky) mezi pístem a pístnicí.
SKF logo