Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Polyuretanová U-kroužková přídavná těsnění

Profily RBB

Profily RBB (obr. 1) mají těsnicí kroužek z materiálu LUBRITHANE (TPU) se zabudovaným kroužkem proti vytlačování z polyamidu (PA) nebo z polyacetalu (POM). Pružný vnější statický těsnicí břit a zářezy na čelní straně zajišťují možnost návratu tlaku na systémovou stranu přídavného těsnění a zabraňují nárůstu tlaku mezi pístnicí a přídavným těsněním. Tyto profily jsou vhodné pro extrémní tlakové špičky a náročná prostředí aplikací s velkým zatížením a tlaky až do 690 barů (10 000 psi). Jsou k dispozici v metrických velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]) a palcových velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]). Některé metrické velikosti odpovídají úložným drážkám podle normy ISO 7425-2:1989.
SKF logo