Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Předepjatá U-kroužková těsnění pístnic

Předepjatá U-kroužková těsnění pístnic mají ve svém U-kroužku z termoplastického polyuretanu (TPU) zabudovaný X-kroužek z nitrilkaučuku (NBR). X-kroužek má předepínací funkci, vytváří přídavnou těsnicí sílu a zlepšuje dlouhodobou pružnost těsnicích břitů. To může být užitečné v aplikacích s nízkým provozním tlakem nebo nízkými teplotami.

Profily PTB

Profily PTB (obr. 1) jsou vyráběny z materiálu LUBRITHANE (TPU). Jsou vhodné pro tlaky až do 400 barů (5 800 psi) v aplikacích se středně velkým zatížením a jsou k dispozici v metrických velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]) a palcových velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]). Některé metrické velikosti odpovídají úložným drážkám podle normy ISO 5597:2010. Další informace jsou uvedeny v části Data profilu PTB.

Profily STD

Profily STD (obr. 2) jsou vyráběny z materiálu LUBRITHANE (TPU). Jsou vhodné pro tlaky až do 400 barů (5 800 psi) v aplikacích se středně velkým zatížením a lze je rovněž použít jako statická těsnění nebo zasouvací stírací kroužky pro velká zatížení. Tyto profily jsou k dispozici v palcových velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]). Lze je použít v užších úložných drážkách. Metrické velikosti jsou k dispozici na vyžádání. Další informace jsou uvedeny v části Data profilu STD.
SKF logo