Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Polyuretanová U-kroužková těsnění pístnic

Jak již název napovídá, U-kroužková těsnění mají profil ve tvaru písmene U a jsou vybavena vnějším statickým těsnícím břitem a vnitřním dynamickým těsnicím břitem. Termoplastický polyuretan je díky jedinečné kombinaci pružnosti, odolnosti vůči opotřebení a vytlačování do mezery nejčastěji používaným materiálem pro U-kroužková těsnění v hydraulických aplikacích.
Jsou k dispozici v provedení s jedním nebo dvěma břity.

Profily S1S

Profily S1S (obr. 1) jsou vyráběny z materiálu ECOPUR (TPU) v provedení s jedním břitem. Geometrie optimalizovaná metodou analýzy konečných prvků (FEA) zajišťuje nejdelší možnou dobu bezúdržbového provozu. Jsou vhodné pro tlaky až do 400 barů (5 800 psi) v aplikacích se středně velkým až velkým zatížením a jsou k dispozici v metrických velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]). Některé velikosti odpovídají úložným drážkám podle normy ISO 5597:2010. Další informace jsou uvedeny v části Data profilu S1S.

Profily ZBR

Profily ZBR (obr. 2) jsou vyráběny z materiálu LUBRITHANE (TPU) v provedení se dvěma břity. Jsou vhodné pro tlaky až do 400 barů (5 800 psi) v aplikacích se středně velkým až velkým zatížením a jsou k dispozici v metrických (→ Seznam velikostí [pdf]) a palcových velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]). Některé metrické velikosti odpovídají úložným drážkám podle normy ISO 5597:2010. Další informace jsou uvedeny v části Data profilu ZBR.

Profily SIL

Profily SIL (obr. 3) jsou vyráběny z TPU na bázi éteru. Mají provedení se dvěma břity a přídavný dynamický těsnicí břit. Tato těsnění se vyznačují dobrou odolností vůči hydrolýze (vlivu vlhkosti) a dobrou pružností při nízkých teplotách. Profily SIL jsou vhodné pro tlaky až do 350 barů (5 075 psi) v aplikacích s malým až středně velkým zatížením a jsou k dispozici v metrických velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]). Některé velikosti odpovídají úložným drážkám podle normy ISO 5597:2010. Další informace jsou uvedeny v části Data profilu SIL.
SKF logo