Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Montáž

Úložné drážky pro stírací kroužky jsou obvykle navrženy jako otevřené (obr. 1) nebo stupňovité (obr. 2).
Stírače pro otevřené uložné drážky jsou přichyceny k ocelovému výztužnému kroužku a zalisovány do úložné drážky. Jsou proto označovány jako zalisovací stírací kroužky.
Stírací kroužky pro stupňovité uložné drážky nemají kovové součásti a lze je obvykle pro montáž ručně vytvarovat. Zasouvají se do drážky, a proto jsou označovány jako zasouvací stírací kroužky.
Další informace o montáži jsou uvedeny v části Montáž stíracích kroužků.
SKF logo