Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Materiály

Polyuretan (TPU) je nejběžnější materiál pro stírací kroužky moderních aplikací hydraulických těsnění. Stírací kroužky SKF vyrobené z TPU se vyznačují dobrou pružností, odolností proti opotřebení a fyzikálními vlastnostmi umožňujícími účinné odstraňování nečistot. SKF může dodat stírací kroužky z řady různých materiálů včetně pryžových elastomerů a PTFE. Pro další informace se obraťte na SKF.
Další informace jsou uvedeny v části Materiály.
SKF logo