Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení

Axiální upínací těsnění SKF se vyrábějí ve dvou různých provedeních:
  • Těsnění CT1 (obr. 1) mají základní provedení a jsou zajištěna v provozní poloze spojovací svorkou. Maximální přípustné axiální posunutí vzhledem ke stykové ploše je +2,4 mm (0.094 in).
  • Těsnění CT4 (obr. 2) jsou velmi široká a používají dvě spojovací svorky. Maximální axiální posunutí vzhledem ke stykové ploše je +4,8 mm (0.189 in).
SKF logo