Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Axiální upínací těsnění

Axiální upínací těsnění CT1
Axiální upínací těsnění SKF jsou navržena pro hřídele velkých a velmi velkých průměrů. Jsou vhodná jako hlavní nebo přídavná těsnění v aplikacích, kde jsou hlavní těsnění vystavena velkému množství pevných nebo kapalných nečistot. Axiální upínací těsnění se neotáčejí ale těsní axiálně proti rotující stykové ploše.
Axiální upínací těsnění SKF jsou vyrobena z profilových pásů z nitrilkaučuku bez výztuhy a jsou pevně sevřena v provozní poloze spojovací svorkou z nerezové oceli. Jsou k dispozici pro průměry hřídelů od 150 do 4 600 mm (5.9 až 181 in).
Standardní nabídka axiálních upínacích těsnění SKF je určena pro hřídele palcových rozměrů. Vzhledem k tomu, že po montáži axiálních upínacích těsnění obvykle vznikne mezi konci těsnění mezera cca. 25 mm (0.984 in), mohou být také požita pro hřídele metrických rozměrů.
SKF logo