Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Kazetová těsnění

Kazetové těsnění SKF Mudblock
Provedení kazetových těsnění SKF Mudblock byla optimalizována s ohledem na vynikající zadržování plastického maziva nebo oleje a maximální ochranu proti kapalným i pevným nečistotám. Těsnění se vyrábějí na zakázku podle požadavků každé konkrétní aplikace.
Těsnění SKF Mudblock jsou široce používána v aplikacích uložení kol, například u předních a zadních náprav vozidel a zařízení, jako jsou:
  • traktory
  • zemědělské stroje
  • stavební stroje
  • lesní stroje
  • terénní a speciální vozidla
SKF logo