Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Těsnění SKF Mudblock MUD11

Pro aplikace mazané olejem

Těsnění SKF Mudblock MUD11

Těsnění SKF Mudblock v provedení MUD11 je novou generací kazetových těsnění speciálně vyvinutých pro náročné aplikace mazané olejem v obtížném prostředí a náročných provozních podmínkách.

Těsnění SKF Mudblock MUD11 jsou určena pro aplikace mazané olejem a vyznačují se následujícími vlastnostmi:

  • napůl kovový / napůl pryžový vnější průměr - zlepšuje statické utěsnění, odvádění tepla a zadržení oleje v tělese
  • unifikované, vícebřitové provedení těsnění
  • axiální a pomocné radiální břity pro zabránění průniku nečistot
  • integrované pouzdro pro opravu poškozeného povrchu hřídele z nerezové oceli, ohnuté pro spolehlivé unifikované řešení k usnadnění montáže a zabránění poškození břitů během přepravy, manipulace a montáže
  • vysoce výkonné elastomery
  • nejlepší výkonnost na trhu z hlediska schopnosti zadržení oleje
  • poskytují robustní ochranu proti pevným a kapalným nečistotám za současného snížení tření a prodloužení provozní životnosti těsnění

Související dokumenty

SKF logo