Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Těsnění SKF Mudblock MUD7

Pro aplikace mazané plastickým mazivem

Těsnění SKF Mudblock v provedení MUD7 je kazetové těsnění speciálně vyvinuté pro náročné aplikace mazané plastickým mazivem v obtížném prostředí a náročných provozních podmínkách.
Těsnění SKF Mudblock MUD7 (obr. 1) jsou navržena pro použití v aplikacích mazaných plastickým mazivem a vyznačují se následujícími vlastnostmi:
  • napůl kovový / napůl pryžový vnější průměr pro spolehlivé uložení těsnění v díře a zlepšenou těsnicí výkonnost
  • pogumovaný vnitřní průměr pro zlepšenou těsnicí výkonnost a snadnou montáž
  • integrované pouzdro pro opravu poškozeného povrchu hřídele
  • provedení břitu patentované SKF pro delší provozní trvanlivost ložiska
  • nárazník udržující relativní polohu mezi těsněním a pouzdrem a zároveň působící jako bariéra proti nečistotám
  • pomocné radiální břity pro zabraňování průniku nečistot
Provedení břitu patentované SKF má speciální geometrii kombinující radiální břit předepjatý pružinou s axiálním břitem. Toto provedení umožňuje, aby přetlak uvnitř prostoru ložiska prošel přes břit. Ložisko tak může být při provozu chladnější, což vede k delší provozní trvanlivosti.
SKF logo