Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Zesílená celopryžová těsnění HSS

Spolehlivá ochrana pro velkorozměrová ložiska

HSS
Nová celopryžová těsnění SKF HSS jsou speciálně vyvinuta pro ochranu velkorozměrových ložisek za náročných provozních podmínek v aplikacích těžkého průmyslu, jako jsou válcovny kovů, těžební zařízení nebo větrné turbíny. Těsnění využívají osvědčené provedení těsnicího břitu a novou koncepci zesílení, která nabízí vysokou stabilitu a zároveň zachovává schopnost celopryžových těsnění vyrovnávat nepravidelnosti v díře tělesa.

Těsnění HSS využívají řadu různých konstrukčních prvků a jejich kombinací. Jsou k dispozici v jednodílných a dělených provedeních, s drážkami SKF Springlock, pružnou vrstvou SKF Springcover, různými spojkami pružiny a mazacími drážkami.

Pružný výrobní proces umožňuje zakázkové přizpůsobení velikostí bez požadavku minimálního množství a v podstatě bez horních omezení pro metrické a palcové velikosti. Tato pružnost umožňuje dodávat těsnění s přizpůsobenými rozměry ve stejně krátkých lhůtách jako standardní těsnění.

Zesílené celopryžové těsnění HSS

SKF logo