Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Polyacrylate elastomer

Polyacrylate elastomers are more heat resistant than nitrile rubber or SKF Duralip. The operating temperature range for polyacrylate elastomers lies between –40 and +150 °C (–40 and +300 °F) and in some fluids the upper limit may be extended to 175 °C (345 °F). Seals of polyacrylate are resistant to ageing and ozone and are also suitable for use with lubricants containing EP additives. They should not be used to seal water, acids or alkalis etc. Dry running should be avoided.
SKF logo