Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Silikonová pryž

Silikonová pryž se vyznačuje vysokou tepelnou odolností a může se používat při teplotách od –70 do +160 °C (od –90 do +320 °F). Silikonová pryž absorbuje maziva, čímž snižuje tření a opotřebení na minimum. Těsnění SKF ze silikonové pryže jsou zvláště vhodná pro aplikace s velmi nízkými nebo velmi vysokými teplotami a pro utěsnění uložení ložisek, která vyžadují nízké tření. Nejsou však příliš odolná proti zavzdušněným olejům a některým přísadám EP a měla by také být chráněna proti abrazivním látkám. Těsnicí břity ze silikonové pryže by neměly být vystaveny chodu nasucho.
SKF logo