Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Zadržování plastického maziva

Plastická maziva mají poměrně vysokou viskozitu a jejich zadržování v uložení ložiska je relativně snadné. V mnoha aplikacích mazaných plastickým mazivem stačí k dostatečnému zadržování plastického maziva těsnění s břitem nepředepnutým pružinou nebo V-kroužek (obr. 1).
Náročnější aplikace však mohou vyžadovat použití hřídelových těsnicích kroužků HMS5 nebo CRW1 předepnutých pružinou (obr. 2 a obr. 3).
Je-li vyžadováno časté domazávání, břit alespoň jednoho těsnění v uspořádání těsnění by měl být obrácen směrem ven, aby přes něj mohlo přebytečné plastické mazivo uniknout (obr. 4). To zabraňuje hromadění plastického maziva, které může zadržovat teplo a omezovat jeho odvádění. U aplikací mazaných plastickým mazivem SKF doporučuje vypočítat přípustnou obvodovou rychlost pro olej a výsledek vydělit dvěma.
SKF logo