Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Montážní omezení

V aplikacích, kde těsnění nelze namontovat přetažením přes konec hřídele, lze použít V-kroužek nebo jakékoli dělené těsnění v provedení HSF nebo HS. Podrobné informace jsou uvedeny v částech Těsnění zesílená tkaninou HSF a Celopryžová těsnění HS.
Těsnění HS a HSF jsou po montáži na hřídeli sevřena pružinou a spojkou pružiny. Tato těsnění by měla být v díře tělesa axiálně zajištěna jednodílným nebo děleným víkem.
Dělené hřídelové těsnicí kroužky HS jsou v závislosti na provedení vhodné pro obvodové rychlosti až do 7,5 nebo 10 m/s (1 480 nebo 1 970 ft/min) a jsou k dispozici pro průměry hřídelů až do cca. 4 570 mm (180 in).
Protože V-kroužky jsou pružné, lze je proto roztáhnout a snadno namontovat, a to i v aplikacích, kde musí být přetaženy přes jiné součásti (obr. 1). Pokud by však výměna V-kroužku vyžadovala časově náročnou demontáž několika součástí, je výhodné již při první montáži namontovat na hřídel jeden nebo dva náhradní V-kroužky (obr. 2). Když je pak třeba opotřebovaný V-kroužek vyměnit, lze jej jednoduše odříznout a na náhradní V-kroužek posunout do správné polohy.
SKF logo