Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Čištění a údržba

Pokud je nutné elastomerové výrobky očistit, měla by se použít teplá mýdlová voda o teplotě nepřesahující 30 °C (85 °F) a následně je osušit vzduchem při pokojové teplotě.
Nesmí se používat rozpouštědla, jako je trichloretylén, chlorid uhličitý a uhlovodíky, ani ostré předměty, drátěné kartáče, brusné plátno nebo brusný papír.
Kombinace elastomeru a kovu lze čistit směsí glycerinu a alkoholu v poměru 1:10.
SKF logo